Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBRBNO1-ST3W-M3-8 |
KNOBRBNO1-ST3W-M3-12 |
KNOBRBNO1-ST3W-M3-18 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-6 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-12 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-15 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.06 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M3 | 8 | Boîte / paquet | ||
130.24 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M3 | 12 | Boîte / paquet | ||
108.93 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M3 | 18 | Boîte / paquet | ||
147.34 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | 6 | Boîte / paquet | ||
127.73 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | 12 | Boîte / paquet | ||
152.00 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | 15 | Boîte / paquet | ||
0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | 18 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage mâle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Acier | Section de montage, traitement de la surface | Blanc trivalent |
Corps principal, D.E. D(Ø) | 8.2 | Corps principal, hauteur t(mm) | 10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles