• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous de soudure modèle T 2A norme JIS【150-700 pièces par conditionnement】

Écrous de soudure modèle T 2A norme JIS
A product that is extremely effective against strong vibrations and has a wide crimped area due to the larger flange size compared with tetragonal and hexagonal weld shapes. Can also be used with thin plates and resin products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBNW-ST3W-M10
TBNW-ST-M4
TBNW-ST-M5
TBNW-ST-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Traitement de surface Traitement de surface (détails) Hauteur
(mm)

61.03 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc11.5

77.26 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[N/A] N/A[N/A] Textile6

81.95 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[N/A] N/A[N/A] Textile7

34.52 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106[N/A] N/A[N/A] Textile8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Pour soudage
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique