Écrous à oreilles forgés (1 modèle) Wit【1-200 pièces par conditionnement】

Écrous à oreilles forgés (1 modèle) Wit
  • Remise sur volume
The butterfly-type wings on these nuts make it easy to screw and unscrew them by hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHN1T-ST-W3/8
CHN1T-ST-W5/8
CHN1T-ST-W5/16
CHN1T-STU-W1/2
CHN1T-STU-W3/4
CHN1T-SUS-W1
CHN1T-SUS-W1/2
CHN1T-SUS-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Unité de vente Filetage nominal (pouces) Traitement de surface (détails)

293.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet3/8[Non fourni] Textile

268.00 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet5/8[Non fourni] Textile

501.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet5/16[Non fourni] Textile

329.30 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillantBoîte / paquet1/2Placage chromé brillant

263.75 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillantBoîte / paquet3/4Placage chromé brillant

507.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-Boîte / paquet1-

338.00 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-Boîte / paquet1/2-

9.13 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Whitworth, gros filet Applications, fonctions Standard Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique