• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou papillon en nylon n°2 noir【1-250 pièces par conditionnement】

Écrou papillon en nylon n°2 noir
  • Remise sur volume
[Material] Resin
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 5 6
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHN-ST-M5
CHN-ST-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Unité de vente

253.88 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105Boîte / paquet

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Traitement de surface Textile Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Traitement de surface (détails) Textile

Assistance technique