Petite vis bombée ronde avec trou en forme de croix et moitié de vis filetée 50【150-400 pièces par conditionnement】

Petite vis bombée ronde avec trou en forme de croix et moitié de vis filetée 50
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Screw type] Partially Threaded Screw, Threaded Portion
[Length (mm)] 50
[Nominal Thread (M)] 4 5
[Length L (mm)] 65 70 75 80 100
[Pitch (mm)] 0.7 0.8
[Surface treatment] Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, trivalent stainless steel coating, German brown plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDH-ST3B-M4-70
CSPBDH-ST3B-M4-80
CSPBDH-ST3W-M4-65
CSPBDH-ST3W-M4-70
CSPBDH-ST3W-M4-80
CSPBDH-ST3W-M5-75
CSPBDH-STC-M4-65
CSPBDH-STC-M4-80
CSPBDH-STC-M4-100
CSPBDH-STCB-M4-100
CSPBDH-STN-M4-65
CSPBDH-STN-M4-70
CSPBDH-STN-M4-100
CSPBDH-STT3SC-M4-100
CSPBDH-STU-M4-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Pas
(mm)

79.74 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10470[Chrome trivalent] Trivalent noir0.7

76.42 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10480[Chrome trivalent] Trivalent noir0.7

68.61 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10465[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

65.59 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10470[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

51.46 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10480[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.7

49.49 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10575[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

60.72 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -465[Placage chrome] Placage chromé0.7

54.95 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -480[Placage chrome] Placage chromé0.7

82.66 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -4100[Placage chrome] Placage chromé0.7

100.32 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -4100[Placage chrome] Chrome noir0.7

82.23 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10465[Placage au nickel] Placage nickel0.7

78.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10470[Placage au nickel] Placage nickel0.7

103.57 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104100[Placage au nickel] Placage nickel0.7

160.13 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 104100[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent0.7

107.89 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -4100[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Type à vis À moitié fileté Longueur du filetage(mm) 50

Assistance technique