Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSBPNH-ST3W-M4-65 |
CSBPNH-ST3W-M4-75 |
CSBPNH-STC-M4-65 |
CSBPNH-STC-M4-70 |
CSBPNH-STC-M4-75 |
CSBPNH-STCB-M4-65 |
CSBPNH-STN-M4-65 |
CSBPNH-STU-M4-65 |
CSBPNH-STU-M5-75 |
CSBPNH-STU-M5-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.06 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 65 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | ||
60.30 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 75 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | ||
30.46 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4 | 65 | [Placage chrome] Placage chromé | 0.7 | ||
49.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4 | 70 | [Placage chrome] Placage chromé | 0.7 | ||
53.75 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4 | 75 | [Placage chrome] Placage chromé | 0.7 | ||
49.39 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | - | 4 | 65 | [Placage chrome] Chrome noir | 0.7 | ||
49.19 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 65 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | ||
45.27 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4 | 65 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | 0.7 | ||
51.90 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 5 | 75 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | 0.8 | ||
58.12 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 5 | 80 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | 0.8 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Tête plate ou à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | À moitié fileté | Longueur du filetage(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles