Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 4 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 5 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 6 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 8 | 0.4 | ||
598.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | ||
609.52 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 0.5 | ||
2.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.87 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | |||
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 15 | 0.7 |
Loading...
Forme détaillée | Tête bombée | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Résistance à la chaleur | Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles