Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HXPHND-ST3W-M6-16 |
HXPHND-STC-M6-12 |
HXPHND-STC-M6-16 |
HXPHND-STC-M6-20 |
HXPHND-STC-M6-25 |
HXPHND-STC-M6-30 |
HXPHND-SUS-M6-15 |
HXPHND-SUS-M6-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.94 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
103.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 12 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | ||
90.59 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 16 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | ||
85.17 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 20 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | ||
104.67 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 25 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | ||
98.91 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 30 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | ||
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 6 | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
Pas(mm) | 1 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Hexagonal |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles