Vis mécaniques à tête cylindrique avec douille plus-moins avec rondelle élastique / ordinaire intégrée I=3【500-1,600 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête cylindrique avec douille plus-moins avec rondelle élastique / ordinaire intégrée I=3
A spring and flat washer are embedded in the pan head screw with a shape that prevents them from falling off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNHNDI3-ST3W-M3-6
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-10
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-14
CSBPNHNDI3-ST-M5-10
CSBPNHNDI3-STC-M5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

46.50 €

1,600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

50.05 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

47.29 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10514[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

43.23 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510[Non fourni] Textile0.8

32.87 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -510[Placage chrome] Placage chromé0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique