Référence fabricant: CSPPNNG5-SUS-TP4-45
Marque: SUNCO
Prix: 0.25 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPNNG5-SUS-TP4-45
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
FORME D'EMBOUT | Avec nez | Type de filetage | Vis autotaraudeuse | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Longueur du filetage(mm) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête cylindrique avec trou en forme de croix, avec 2 types de guide / cou BNRP type G=5, le numéro d'article est le suivant: CSPPNNG5-SUS-TP4-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNNG5-SUS-TP4-45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles