Référence fabricant: CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55
Marque: SUNCO
Prix: 0.36 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête plate ou à empreinte cruciforme |
FORME D'EMBOUT | Avec nez | Type de filetage | Vis autotaraudeuse | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=25, le numéro d'article est le suivant: CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles