• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=50

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=50
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75

Marque: SUNCO

Prix: 0.59

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75

Référence pièce
CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.59 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm) 75
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Avec nez Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Longueur du filetage(mm) 55

Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=50, le numéro d'article est le suivant: CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75.

Assistance technique