Vis à tête hexagonale / tête plate / acier inoxydable / HXNELH

Vis à tête hexagonale / tête plate / acier inoxydable / HXNELH
  • Remise sur volume
· Detailed shape: Ultra-low head
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hex
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Sales unit: Box/package
Thread: M4, M5, M6, M8, M10
· Length (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
· Pitch (mm): 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNELH-SUS-M4-6
HXNELH-SUS-M4-8
HXNELH-SUS-M4-10
HXNELH-SUS-M4-12
HXNELH-SUS-M4-15
HXNELH-SUS-M4-20
HXNELH-SUS-M4-25
HXNELH-SUS-M4-30
HXNELH-SUS-M5-8
HXNELH-SUS-M5-10
HXNELH-SUS-M5-12
HXNELH-SUS-M5-15
HXNELH-SUS-M5-20
HXNELH-SUS-M5-25
HXNELH-SUS-M5-30
HXNELH-SUS-M6-10
HXNELH-SUS-M6-12
HXNELH-SUS-M6-14
HXNELH-SUS-M6-15
HXNELH-SUS-M6-20
HXNELH-SUS-M6-25
HXNELH-SUS-M6-30
HXNELH-SUS-M8-15
HXNELH-SUS-M8-20
HXNELH-SUS-M8-25
HXNELH-SUS-M8-30
HXNELH-SUS-M8-35
HXNELH-SUS-M8-40
HXNELH-SUS-M8-45
HXNELH-SUS-M8-50
HXNELH-SUS-M10-10
HXNELH-SUS-M10-12
HXNELH-SUS-M10-15
HXNELH-SUS-M10-20
HXNELH-SUS-M10-25
HXNELH-SUS-M10-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

2.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10460.7

2.46 €

1 Disponible 6 jours -480.7

2.46 €

1 Disponible 6 jours -4100.7

2.46 €

1 Disponible 6 jours -4120.7

2.46 €

1 Disponible 6 jours -4150.7

2.47 €

1 Disponible 6 jours -4200.7

2.47 €

1 Disponible 6 jours -4250.7

2.46 €

1 Disponible 6 jours -4300.7

2.60 €

1 Disponible 6 jours -580.8

2.60 €

1 Disponible 6 jours -5100.8

2.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5120.8

2.61 €

1 Disponible 6 jours -5150.8

2.61 €

1 Disponible 6 jours -5200.8

2.61 €

1 Disponible 6 jours -5250.8

2.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5300.8

2.75 €

1 Disponible 6 jours -6101

2.75 €

1 Disponible 6 jours -6121

3.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

106141

2.75 €

1 Disponible 6 jours 106151

2.77 €

1 Disponible 6 jours -6201

2.77 €

1 Disponible 6 jours -6251

2.77 €

1 Disponible 6 jours -6301

3.05 €

1 Disponible 6 jours 108151.25

3.07 €

1 Disponible 6 jours 108201.25

3.08 €

1 Disponible 6 jours 108251.25

3.10 €

1 Disponible 6 jours 108301.25

3.10 €

1 Disponible 6 jours 108351.25

3.11 €

1 Disponible 6 jours 108401.25

3.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

108451.25

3.14 €

1 Disponible 6 jours 108501.25

4.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010101.5

5.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010121.5

4.51 €

1 Disponible 6 jours 1010151.5

4.53 €

1 Disponible 6 jours 1010201.5

4.54 €

1 Disponible 6 jours 1010251.5

6.04 €

1 Disponible 6 jours 1010301.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage N/A Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique