Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSMHCB-BRN-M4-15 |
CSMHCB-BRN-M4-20 |
CSMHCB-BRN-M4-25 |
CSMHCB-BRN-M4-30 |
CSMHCB-BRN-M5-15 |
CSMHCB-BRN-M5-20 |
CSMHCB-BRN-M5-25 |
CSMHCB-BRN-M5-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
1.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 30 | 0.7 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
1.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage nickel |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête plate | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Avec trou de support |
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles