• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon hexagonal, vis complète, B=13 / P=0.75

Boulon hexagonal, vis complète, B=13 / P=0.75
  • Remise sur volume
[Nominal Thread (M)] 8
[Detailed Shape] Standard
[Mounting Hole Shape] None
[Materials] Stainless Steel
[Surface Treatment] None
[Thread Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual
[Length L (mm)] 15 25 30 35 50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-SUS-8-15
H-SUS-8-25
H-SUS-8-30
H-SUS-8-35
H-SUS-8-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

1.62 €

1 Disponible 6 jours 1015

1.65 €

1 Disponible 6 jours 1025

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030

2.07 €

1 Disponible 6 jours 1035

2.68 €

1 Disponible 6 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 8 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage N/A Type de filetage Métrique fin
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique