Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.6 | 1 | 3.2 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 2 | 4 | |
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 3 | 5.4 | |
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 3.5 | 6 | ||
0.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | 4 | 7.2 | |
0.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5 | 8 | |
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 9.5 | |
0.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 7 | 11 | |
0.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 8 | 12 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 15 | |
0.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 12 | 18 | |
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 15 | 23 | |
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 4 | 6.5 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur t(mm) | 0.13 | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Matériau, résine | Polyslider | Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles