Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-NBR-M4 |
WS-NBR-M5 |
WS-NBR-M6 |
WS-NBR-M8 |
WS-NBR-M10 |
WS-NBR-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 10 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 8 | 2 | 20 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 2 | 22 | |
0.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 12 | 3 | 24 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles