Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-NBREPDM-M3 |
WS-NBREPDM-M4 |
WS-NBREPDM-M5 |
WS-NBREPDM-M6 |
WS-NBREPDM-M8 |
WS-NBREPDM-M10 |
WS-NBREPDM-M12 |
WS-NBREPDM-M14 |
WS-NBREPDM-M16 |
WS-NBREPDM-M18 |
WS-NBREPDM-M20 |
WS-NBREPDM-M22 |
WS-NBREPDM-M24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 8 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 10 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | |
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 8 | 2 | 20 | |
0.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 10 | 2 | 22 | |
0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 12 | 3 | 24 | |
0.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 14 | 3 | 30 | |
0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 16 | 3 | 32 | |
0.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 18 | 3 | 36 | |
0.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 20 | 3 | 40 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 22 | 3 | 45 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | 24 | 3 | 50 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles