• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite rondelle ronde ISO à intégrer【4,000-50,000 pièces par conditionnement】

Petite rondelle ronde ISO à intégrer
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Box/package
[Materials] Stainless steel SUS304J3
[Surface treatment](Details) none
[Inner diameter d (mm)] 1.75 2.05 2.35 2.5 3.55 5.45 7.4 9.3
[Nominal Thread (M)] 2 2.3 2.5 2.6 4 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1.6 2 5
[Outer diameter (mm)] 4.3 4.6 5 8 11.5 15.5 18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSISOST-SUS-M2.6
WSISOST-SUS-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

210.00 €

50,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.352.60.55

141.94 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105.4561.611.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Unité de vente Boîte / paquet Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique