Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WDSX-STU-M4X17-0.6 |
WDSX-STU-M4X19-0.6 |
WDSX-STU-M5X23-0.7 |
WDSX-STU-M6X23-0.7 |
WDSX-STU-M6X25-1 |
WDSX-SUS-M5X20-0.8 |
WDSX-SUS-M5X20-1 |
WDSX-SUS-M6X25-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 4 | 4 | 0.6 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 17 | ||
72.91 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 4 | 4 | 0.6 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 19 | ||
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 5 | 5 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 23 | ||
55.43 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 6 | 6 | 0.7 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 23 | ||
43.79 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 6 | 6 | 1 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 25 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 20 | ||
0.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 20 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 25 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles