Boulon carré fin

Boulon carré fin
  • Remise sur volume
[Shape] Square
[Nominal Thread (M)] 6
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Length L (mm)] 10 16 20 25 30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNSQHSLT-SUS-M6-10
SPNSQHSLT-SUS-M6-16
SPNSQHSLT-SUS-M6-20
SPNSQHSLT-SUS-M6-25
SPNSQHSLT-SUS-M6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016

0.58 €

1 Disponible 6 jours 1020

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1025

0.72 €

1 Disponible 6 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carrée Filetage nominal (M) 6 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type à vis Filet complet

Assistance technique