Rondelles Bondwell noires caoutchoutées

Rondelles Bondwell noires caoutchoutées
  • Remise sur volume
Effective in preventing rainwater from infiltrating the screw hole. Washer with sealing rubber that combines excellent watertightness and long-term corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BW-STBG-D4-12
BW-STBG-D5-13
BW-STBG-D6-16
BW-SUSBG-D4-12
BW-SUSBG-D5-13
BW-SUSBG-D6-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. d
(mm)
Matériau : acier inoxydable Diamètre extérieur
(mm)

0.04 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Acier4-12

0.04 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Acier5-13

0.06 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Acier6-16

0.10 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable4[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)12

0.08 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable5[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)13

0.13 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable6[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle d'étanchéité Traitement de surface N/A Épaisseur T(mm) 3
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique