Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CLI-PTFE-D10-19 |
CLI-PTFE-D12-23 |
CLI-PTFE-D16-29 |
CLI-PTFE-D20-33 |
CLI-PTFE-D22-40 |
CLI-PTFE-D24-46 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | Diamètre de filetage M (mm) | Diamètre de filetage (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 3/8 | |
3.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 13 | 23 | 12 | 1/2 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | 16 | 29 | 16 | 5/8 | |
8.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 20 | 33 | 20 | 3/4 | |
9.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | 22 | 40 | 22 | 7/8 | |
14.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 26 | 24 | 46 | 24 | 1" |
Loading...
Forme | Standard | Matériau | Résine fluorée | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le matériau | PTFE | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Diamètre de filetage M(mm)
Diamètre de filetage(pouce)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles