Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Matériau | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4 | ||
11.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 5 | ||
44.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 6 | ||
18.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 7 | ||
19.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 7 | ||
23.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 8 | ||
26.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 8 | ||
8.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | - | 2 | |
6.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | - | 3 | |
7.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | - | 4 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | - | 5 | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | - | 6 | |
5.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | - | 7 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | - | 8 | |
7.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | - | 8 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | - | 8 | |
9.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | - | 9 | |
10.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | - | 10 | |
13.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | - | 11 | |
17.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | - | 12 | |
22.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | - | 14 | |
23.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | - | 14 | |
37.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | - | 16 | |
42.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | - | 18 | |
53.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 36 | - | 20 | ||
67.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | - | 22 | |
58.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 42 | - | 26 | |
95.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | - | 25 | |
96.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | - | 28 | ||
120.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 56 | - | 32 | |
12.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 3 | |
7.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 4 | ||
13.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 5 | |
16.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 6 | |
13.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 7 | ||
24.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 7 | |
19.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 8 | ||
20.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 8 | ||
34.45 € | 1 | 75 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 9 | ||
32.01 € | 1 | 76 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 10 | ||
55.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 10 | ||
53.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 11 | ||
55.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 12 | ||
95.38 € | 1 | 7 jours | 10 | 22 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 14 | ||
87.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 28 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 16 | ||
184.13 € | 1 | 75 jours | 10 | 36 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 20 |
Loading...
Forme | Clavette parallèle (droite) | Longueur totale(mm) | 300 | Usinage des trous | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Matériau
Hauteur (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles