• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis colorées en rouleau【4,000 pièces par conditionnement】

Vis colorées en rouleau
Color-coded by size for easy identification at a glance, even after installation.

[Features]
- Screws can be inserted in groups, greatly reducing labor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR/KT3925-BL-FAS
DR/KT3928-R-FAS
DR/KT3932-G-FAS
DR/KT3941-BR-FAS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) Couleur du corps principal

111.80 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 25Bleu

120.17 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 28Rouge

129.29 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 32Vert

151.42 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 41Bronze

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 3.9 Matériau Acier
Traitement de surface Sans chrome Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Bout pointu
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique