Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-NA-M12-SANKA |
S-NA-M12-SUS |
S-NA-M12-UNIKURO |
S-NB-M16-SANKA |
S-NB-M16-SUS |
S-NB-M16-UNIKURO |
S-NC-M20-SANKA |
S-NC-M20-SUS |
S-NM-M8-SANKA |
S-NM-M10-SANKA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur W (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 27 | 12 | |
9.48 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Polissage au tonneau] Tonneau brillant | 60 | 27 | 12 | ||
2.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage chromé brillant | 60 | 27 | 12 | |
4.12 € | 1 | 10 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 75 | 29 | 16 | ||
10.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Polissage au tonneau] Tonneau brillant | 75 | 29 | 16 | |
3.05 € | 1 | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage chromé brillant | 75 | 29 | 16 | ||
5.21 € | 1 | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 78 | 32.5 | 20 | ||
14.32 € | 1 | 6 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Polissage au tonneau] Tonneau brillant | 78 | 32.5 | 20 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 38 | 19 | 8 | |
1.81 € | 1 | 6 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 38 | 20 | 10 |
Loading...
Type | Ecrou de réglage | Propriétés | Standard | Caoutchouc | NA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Largeur W(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles