Référence fabricant: S-SC-8X30
Marque: SUN FASTENER
Prix: 2.91 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-SC-8X30
Type | Boulon de réglage | Matériau du filetage | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du filetage | Placage chrome |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Placage chrome | Largeur W(mm) | 30 |
Charge admissible(kN) | 5.36 | Longueur de filetage L1(mm) | 23 | Hauteur du corps principal H(mm) | 30 |
Filetage nominal M(mm) | 8 | Caoutchouc | NA | Pas de filetage(mm) | 1.25 |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon réglable (pour ameublement) S-SC, le numéro d'article est le suivant: S-SC-8X30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-SC-8X30.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles