• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de retenue, modèle E - Sunlight standard A

Bagues de retenue, modèle E - Sunlight standard A
  • Remise sur volume
A type of retaining ring that is installed in a radial direction into a groove of a shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
112020112013
112020112014
112020112016
112020112019
112020112020
112020112023
112020112024
112020112025
112020112030
112020112031
112020112036
112020112037
112020112040
112020112045
112020112060
112020112070
112020112076
112020112080
112020112146
112020112209
112020112819
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.04 €

1 Disponible 6 jours 101.31.5~21.31.3

0.02 €

1 6 jours 101.42~2.51.41.4

0.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.62~2.81.61.6

0.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.92.5-31.91.9

0.02 €

1 6 jours 1023–422

0.03 €

1 Jour même

Stock

102.33–42.32.3

0.04 €

1 Disponible 6 jours 102.43.5~4.52.42.4

0.04 €

1 Disponible 6 jours 102.54–52.52.5

0.02 €

1 6 jours 1034.5–633

0.04 €

1 Disponible 6 jours 103.14.5–63.13.1

0.04 €

1 Disponible 6 jours 103.65–73.63.6

0.04 €

1 Disponible 6 jours 103.75–73.73.7

0.04 €

1 Disponible 6 jours 1046–844

0.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.57–94.54.5

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1067–966

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078–1177

0.10 €

1 Disponible 6 jours 107.69–127.67.6

0.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1089–1288

0.58 €

1 Disponible 6 jours 1014.615.5~2014.714.6

1.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.922-262120.9

0.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.9S2.5-31.91.9S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Fermoir (inséré)
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface Finition brillante

Assistance technique