Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
152020152015 |
152020152020 |
152020152025 |
152020152030 |
152020152032 |
152020152035 |
152020152040 |
152020152045 |
152020152050 |
152020152060 |
152020152070 |
152020152080 |
152020152090 |
152700552050 |
152700552070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | Arbre ou trou applicable d3 (référence) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 1.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | Finition brillante | 1.40 | ||
0.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | Finition brillante | 1.90 | ||
38.98 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 2.5 | Boîte / paquet | 2.5 | Finition brillante | 2.35 | ||
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | Finition brillante | 2.85 | ||
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.2 | Finition brillante | 3.05 | |||
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.5 | Finition brillante | 3.30 | ||
0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | Finition brillante | 3.80 | ||
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4.5 | Finition brillante | 4.25 | ||
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | Finition brillante | 4.75 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | Finition brillante | 5.70 | ||
0.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | Finition brillante | 6.70 | ||
0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | Finition brillante | 7.70 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 9 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 9 | Finition brillante | 8.65 | ||
66.67 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | Acier à ressort | 5 | Boîte / paquet | 5 | À revêtement phosphate | 4.75 | ||
0.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | Acier à ressort | 7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | À revêtement phosphate | 6.70 |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue en C pour arbre | Type à bague de retenue | Butée de bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Arbre ou trou applicable d3 (référence)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles