Référence fabricant: 171020171040
Marque: TAIYO STAINLESS SPRING
Prix: 0.72 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
171020171040
D.E. du tuyau applicable principal(mm) | 10 – moins de 20 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Traitement de surface | Textile |
---|---|---|---|---|---|
Nominal | 4 | H1(mm) | 5 | W(mm) | 11.5 |
Application | Pour connexion de tuyauterie | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Vous vous trouvez sur la page de Attaches modèle rond, le numéro d'article est le suivant: 171020171040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 171020171040.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles