Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1.3058E+11 |
130480130030 |
130480130040 |
130480130050 |
130480130060 |
130480130070 |
130480130080 |
130480130090 |
130480130100 |
130480130120 |
130580330160 |
130580330180 |
130580330200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre applicable (mm) | Matériau | Traitement de surface | Nominal | dim. d3 (mm) | Arbre d'accouplement applicable d2 (référence) (mm) | Arbre d'accouplement applicable m (référence) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] JIS-SWB | Couleur de l'état de livraison | 14 | 11.1 | 12.1 | 1.6 | |
0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 3 | - | 2.5 | 0.8 | |
0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 4 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | |
0.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 5 | 3.6 | 4.1 | 0.9 | ||
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 6 | 4.4 | 4.9 | 1 | |
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 7 | 5.4 | 5.9 | 1 | |
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 8 | 6.3 | 6.8 | 1.1 | |
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 9 | 7.3 | 7.8 | 1.1 | |
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 10 | 7.7 | 10.4 | 1.2 | |
0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Finition brillante | 12 | 9.4 | 12.1 | 1.4 | |
0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] JIS-SWB | Couleur de l'état de livraison | 16 | 12.6 | 13.6 | 2.1 | |
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Acier] JIS-SWB | Couleur de l'état de livraison | 18 | 13.4 | 14.9 | 2.6 | |
0.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] JIS-SWB | Couleur de l'état de livraison | 20 | 15 | 16.5 | 2.9 |
Loading...
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Produit combiné |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre applicable(mm)
Matériau
Traitement de surface
Nominal
dim. d3(mm)
Arbre d'accouplement applicable d2 (référence)(mm)
Arbre d'accouplement applicable m (référence)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles