• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

C-Ring (type A)

C-Ring (type A)
  • Remise sur volume
Inserted in a radial direction into a groove of a shaft creating a retention shoulder. Simpler to insert on a shaft than the E-shaped retaining ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
114020114015
114020114020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.04 €

1 Disponible 6 jours 101.52–31.51.5

0.04 €

1 Disponible 6 jours 1022.5–422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue en C pour arbre Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Standard
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface Finition brillante

Assistance technique