Référence fabricant: F900-G-6.35DF
Marque: FUJIKIN
Prix: 34.21 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F900-G-6.35DF
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Raccords union de manomètre | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 6.35 | Type à filetage de connexion | G | Filetage nominal | 1/2B (15A) |
Pression de service max.(MPa) | 16.2 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) | -196::350 |
Vous vous trouvez sur la page de F900 Raccord FINELOK / PURE (raccord manomètre filetage en G), le numéro d'article est le suivant: F900-G-6.35DF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F900-G-6.35DF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles