Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUW-6SR |
VUW-9.52SR |
VUW-12.7SR |
VUW-16SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service max. (MPa) | Diamètre nominal A (φ) | Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 6 jours | 71.0 | 6.0 | 1.65 – moins de 2.11 | ||
4.20 € | 1 | 6 jours | 45.1 | 9.52 | 1.65 – moins de 2.11 | ||
5.62 € | 1 | 6 jours | 46.5 | 12.7 | 2.11 – moins de 2.41 | ||
7.30 € | 1 | 6 jours | 41.7 | 16.0 | 2.41~2.77 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Bangue avant·bague arrière (jeu) | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA |
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) | 93 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service max.(MPa)
Diamètre nominal A(φ)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles