Référence fabricant: VUW-6.35N
Marque: FUJIKIN
Prix: 3.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VUW-6.35N
Type | Composants associés | Type de composant associé | Écrou | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 71.0 |
Traitement de surface | NA | Diamètre nominal A(φ) | 6.35 | Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) | 1.65 – moins de 2.11 |
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) | 93 |
Vous vous trouvez sur la page de Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (écrou), le numéro d'article est le suivant: VUW-6.35N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUW-6.35N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles