Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord droit)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWF-6.35
VUWF-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)

16.29 €

1 6 jours 6.3571.0

18.35 €

1 12 jours 855.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 1.65 – moins de 2.11 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Assistance technique