Référence fabricant: VUWTL-8A
Marque: FUJIKIN
Prix: 39.98 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VUWTL-8A
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, raccord de tube | Raccord union TL | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 8 | Type à filetage de connexion | R | Filetage nominal | 1/8B (6A) |
Pression de service max.(MPa) | 55.8 | Traitement de surface | NA | Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) | 1.65 – moins de 2.11 |
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) | 93 |
Vous vous trouvez sur la page de Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord T L), le numéro d'article est le suivant: VUWTL-8A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUWTL-8A.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles