Bouchons GOSHO (GM)【1-500 pièces par conditionnement】

Bouchons GOSHO (GM)
  • Remise sur volume
[Features]
· The GM type plug is a level seal type (flush type) developed by Gosho. When the plug is screwed into PT (pipe taper) female threading specified in JISB0203, a reference diameter is established near the large end face so that its large end face is almost flush with the mounting face.
· It recently has become the indispensable primary plug for hydraulic and pneumatic equipment.
· It has the advantages of a GM type plug and is a level seal type, so it becomes flush with the embedded and installed main body for a pleasing external appearance and also facilitates miniaturization of machinery
· Comes with a tightening interference, which enables substantial tightening, allowing it to withstand great internal pressure.
· The plug is subject to cold plastic working for high precision, and is heat processed to allow it to be used under high pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SPHGM-ST-W1
SPHGM-ST-W1-1/2
SPHGM-ST-W1-1/4
SPHGM-ST-W1/2
SPHGM-ST-W1/4
SPHGM-ST-W1/8
SPHGM-ST-W1/16
SPHGM-ST-W2
SPHGM-ST-W3/4
SPHGM-ST-W3/8
SPHGM-STC-W1
SPHGM-STC-W1-1/2
SPHGM-STC-W1-1/4
SPHGM-STC-W1/2
SPHGM-STC-W1/4
SPHGM-STC-W1/8
SPHGM-STC-W2
SPHGM-STC-W3/4
SPHGM-STC-W3/8
SPHGM-STDRY-W1/2
SPHGM-STDRY-W1/4
SPHGM-STDRY-W1/8
SPHGM-STDRY-W1/16
SPHGM-STDRY-W3/4
SPHGM-STDRY-W3/8
SPHGM-STU-W1
SPHGM-STU-W1-1/2
SPHGM-STU-W1-1/4
SPHGM-STU-W1/2
SPHGM-STU-W1/4
SPHGM-STU-W1/8
SPHGM-STU-W2
SPHGM-STU-W3/4
SPHGM-STU-W3/8
SPHGM-SUS-W1/2
SPHGM-SUS-W1/4
SPHGM-SUS-W1/8
SPHGM-SUS-W3/4
SPHGM-SUS-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (R) Longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Nombre de stries du filetage Joint sec, pièce filetée Unité de vente

4.96 €

1 Disponible 6 jours 10116.5[Acier] Acier au carbone pour la construction-11NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

30.33 €

1 Disponible 6 jours 101 1/220[Acier] Acier au carbone pour la construction-11NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

17.30 €

1 Disponible 6 jours 101 1/419[Acier] Acier au carbone pour la construction-11NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/212[Acier] Acier au carbone pour la construction-14NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/48.9[Acier] Acier au carbone pour la construction-19NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/87[Acier] Acier au carbone pour la construction-28NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.56 €

1 Disponible 6 jours 101/166[Acier] Acier au carbone pour la construction-28NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

64.41 €

1 Disponible 6 jours 10222[Acier] Acier au carbone pour la construction-11NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/414[Acier] Acier au carbone pour la construction-14NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/810[Acier] Acier au carbone pour la construction-19NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

120.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -116.5[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé11NABoîte / paquet

414.38 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1 1/220[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé11NABoîte / paquet

237.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1 1/419[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé11NABoîte / paquet

1.39 €

1 Disponible 6 jours -1/212[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé14NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.67 €

1 Disponible 6 jours -1/48.9[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé19NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1/87[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé28NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

703.50 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -222[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé11NABoîte / paquet

136.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -3/414[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé14NABoîte / paquet

175.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 20 jours -3/810[Acier] Acier au carbone pour la construction[Chrome] Placage chromé19NABoîte / paquet

1.57 €

1 Disponible 6 jours 101/212[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec14DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.76 €

1 Disponible 6 jours 101/48.9[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec19DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 101/87[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec28DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.39 €

1 Disponible 6 jours 101/166[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec28DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.09 €

1 Disponible 6 jours 103/414[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec14DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.90 €

1 Disponible 6 jours 103/810[Acier] Acier au carbone pour la constructionJoint sec19DisponibleQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

120.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -116.5[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant11NABoîte / paquet

414.38 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1 1/220[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant11NABoîte / paquet

237.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1 1/419[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant11NABoîte / paquet

95.00 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1/212[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant14NABoîte / paquet

125.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -1/48.9[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant19NABoîte / paquet

125.42 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1/87[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant28NABoîte / paquet

703.50 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -222[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant11NABoîte / paquet

136.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -3/414[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant14NABoîte / paquet

175.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -3/810[Acier] Acier au carbone pour la construction[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant19NABoîte / paquet

6.61 €

1 Disponible 6 jours 101/212Acier inoxydableNuméro14NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.15 €

1 Disponible 8 jours 101/48.9Acier inoxydableNuméro19NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.48 €

1 Disponible 6 jours 101/87Acier inoxydableNuméro28NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.98 €

1 Disponible 6 jours 103/414Acier inoxydableNuméro14NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.47 €

1 Disponible 6 jours 103/810Acier inoxydableNuméro19NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Forme du trou de montage Six pans creux Type à bouchon Bouchon à tête fraisée

Assistance technique