Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BBNWPK-STU-M6-40 |
BBNWPK-SUS-M5-15 |
BBNWPK-SUS-M5-30 |
BBNWPK-SUS-M6-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | - | 6 | 40 | [Acier] Acier | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | 1 | ||
29.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 0.8 | |
127.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 0.8 | |
6.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 1 |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main |
Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles