Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-10PF |
AP-10PH |
AP-10PM |
AP-12PF |
AP-12PH |
AP-12PM |
APVC-10PF |
APVC-10PH |
APVC-10PM |
APVC-12PF |
APVC-12PH |
APVC-12PM |
APVC-20PF |
APVC-30PF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Types de pièces de connexion | Structure de vanne | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | Taille | Type de débit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | Rc1/8 | 15.9 | 10 | Standard | |
3.98 € | 1 | 5 jours | 10 | [Pour montage sur flexible] Flexible | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | - | 7 | 10 | Standard | ||
5.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Type fileté] Fileté | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | R1/8 | 15.9 | 10 | Standard | |
4.53 € | 1 | 6 jours | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | Rc1/4 | 15.9 | 12 | Standard | ||
5.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Pour montage sur flexible] Flexible | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | - | 15.9 | 12 | Standard | |
4.53 € | 1 | 6 jours | 10 | [Type fileté] Fileté | [Type à ouverture à passage double] Type à ouverture à passages doubles | R1/4 | 15.9 | 12 | Standard | ||
9.06 € | 1 | 6 jours | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Rc1/8 | 3.5 | 10 | Standard | ||
10.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Pour montage sur flexible] Flexible | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | - | 3.5 | 10 | Standard | |
9.06 € | 1 | 5 jours | 10 | [Type fileté] Fileté | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | R1/8 | 3.5 | 10 | Standard | ||
10.19 € | 1 | 5 jours | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Rc1/4 | 3.5 | 12 | Standard | ||
10.19 € | 1 | 6 jours | 10 | [Pour montage sur flexible] Flexible | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | - | 3.5 | 12 | Standard | ||
10.19 € | 1 | 6 jours | 10 | [Type fileté] Fileté | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | R1/4 | 3.5 | 12 | Standard | ||
20.15 € | 1 | 7 jours | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Rc1/4 | 36.4 | 20 | Débit élevé | ||
21.51 € | 1 | 7 jours | 10 | [Taraudé] Taraudé | [Type à ouverture / fermeture à passage double] Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Rc3/8 | 36.4 | 30 | Débit élevé |
Loading...
Type | Standard | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Bouchon (mâle) | Matériau du corps principal | Laiton placage chromé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'étanchéité | NA | Fluides applicables | Eau / Air | Environnement / applications de fonctionnement | Standard |
Pression de service maximum(MPa) | 0.98 | Résistance à la pression(MPa) | 1.47 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Types de pièces de connexion
Structure de vanne
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Taille
Type de débit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles