Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBPO-ST-M6 |
KNOBPO-ST-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M6 | 36.5 | 16 | ||
69.19 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 46 | 22 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage mâle | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme polygonale | Triangle | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Acier |
Section de montage, traitement de la surface | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles