• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelles rondes FRP, GE

Rondelles rondes FRP, GE
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material]Resin FRP (fiber reinforced plastic)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 5.3 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Nominal designation (M)] 5 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 10 12.5 16.5 20.5 24 30 37 40 44 56

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSGE-FRP-M5
WSGE-FRP-M6
WSGE-FRP-M8
WSGE-FRP-M10
WSGE-FRP-M12
WSGE-FRP-M16
WSGE-FRP-M20
WSGE-FRP-M22
WSGE-FRP-M24
WSGE-FRP-M30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

1.84 €

1 Disponible 6 jours 105.351.510

1.88 €

1 Disponible 6 jours 106.461.512.5

2.04 €

1 Disponible 6 jours 108.481.516.5

3.32 €

1 Disponible 6 jours 101110220.5

2.79 €

1 Disponible 6 jours 1013.512224

3.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017.516230

4.47 €

1 Disponible 6 jours 1021.520237

4.84 €

1 Disponible 6 jours 102322240

5.20 €

1 Disponible 6 jours 102524244

9.29 €

1 Disponible 6 jours 103130356

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine FRP (Plastique renforcé par des fibres)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique