Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 12.5 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | 1.6 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 17 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 2 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 21 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 13 | 12 | 2.5 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 24 | ||
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 3 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 30 | ||
0.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3 | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A | 37 | ||
0.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Zingage | 8.5 | 8 | 3 | EN 1.0330 équiv. | - | [Zingage à chaud] Zingage fondu | 22 | ||
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 6.4 | 6 | 1.6 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 12.5 | ||
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 8.4 | 8 | 1.6 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 17 | ||
0.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 10.5 | 10 | 2 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 21 | ||
1.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 13 | 12 | 2.5 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 24 | ||
0.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 17 | 16 | 3 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 30 | ||
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 21 | 20 | 3 | EN 1.0330 équiv. | - | Traitement Geomet | 37 | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 12.5 | ||
0.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 17 | ||
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 21 | ||
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 13 | 12 | 2.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 24 | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | - | 16 | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | - | ||
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 6.4 | 6 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 12.5 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 8.4 | 8 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 17 | ||
1.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 10.5 | 10 | 2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 21 | ||
1.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 13 | 12 | 2.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 24 | ||
0.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 6.4 | 6 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement Geomet | 12.5 | ||
0.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 8.4 | 8 | 1.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement Geomet | 17 | ||
215.83 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 10.5 | 10 | 2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement Geomet | 21 | ||
1.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Peinture, revêtement] Peinture / revêtement | 13 | 12 | 2.5 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement Geomet | 24 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle conique | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles