Rondelles GT (LH)

Rondelles GT (LH)
  • Remise sur volume
[Type (application)] Lock washer
[Type] Spring washer
[Material] Steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Individual (single pieces available for purchase)
[Surface treatment] (Details) None
[Type] Spring washer, conical spring washer
[Internal diameters d (mm)] 3.2, 4.3, 5.3, 6.4, 8.4, 11, 13, 15, 17, 21
[Thread sizes (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
[Thicknesses t (mm)] 0.7, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5
[External diameters D (mm)] 7, 9, 12, 14, 18, 22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WDSLH-ST-M3
WDSLH-ST-M4
WDSLH-ST-M5
WDSLH-ST-M6
WDSLH-ST-M8
WDSLH-ST-M10
WDSLH-ST-M12
WDSLH-ST-M14
WDSLH-ST-M16
WDSLH-ST-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.08 €

1 Disponible 6 jours 103.230.77

0.09 €

1 Disponible 6 jours 104.340.99

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.351.212

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.461.414

0.31 €

1 Disponible 6 jours 108.48218

0.58 €

1 Disponible 6 jours 1011102.522

1.01 €

1 Disponible 6 jours 101312326

2.66 €

1 Disponible 6 jours 1015143.530

4.56 €

1 Disponible 6 jours 101716435

6.41 €

1 Disponible 6 jours 102120543

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle élastique Matériau Acier
Traitement de surface Textile Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) Textile
Type, rondelles élastiques Rondelles élastiques à disque

Assistance technique