• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis mécaniques à tête ovale TRX

Vis mécaniques à tête ovale TRX
  • Remise sur volume
[Nominal thread designation (M)] 4
[ Pitch (mm)] 0.7
[Detailed shape] Round flat
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Standard shape] Standard (round)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Screw ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat tip
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Thread type] Full thread screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXRDH-SUS-M4-8
CSXRDH-SUS-M4-10
CSXRDH-SUS-M4-12
CSXRDH-SUS-M4-16
CSXRDH-SUS-M4-20
CSXRDH-SUS-M4-25
CSXRDH-SUS-M4-30
CSXRDH-SUS-M4-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

0.14 €

1 Disponible 6 jours 108

0.16 €

1 Disponible 6 jours 1010

0.16 €

1 Disponible 6 jours 1012

0.17 €

1 Disponible 6 jours 1016

0.20 €

1 Disponible 6 jours 1020

0.25 €

1 Disponible 6 jours 1025

0.26 €

1 Disponible 6 jours 1030

0.31 €

1 Disponible 6 jours 1035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Douille hexalobée Pas(mm) 0.7
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique