• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tête cylindrique inviolable TRX P=1

Tête cylindrique inviolable TRX P=1
  • Remise sur volume
Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Hexalobular socket
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc)
· Application: Tamper-proof
· Thread: M3, M4, M6
· Length (mm): 6, 8, 10, 12, 14
· Pitch (mm): 0.5, 0.7, 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXPNHNDTPP1-SUS-M3-6
CSXPNHNDTPP1-SUS-M3-8
CSXPNHNDTPP1-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPP1-SUS-M4-8
CSXPNHNDTPP1-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPP1-SUS-M4-12
CSXPNHNDTPP1-SUS-M4-14
CSXPNHNDTPP1-SUS-M6-10
CSXPNHNDTPP1-SUS-M6-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.10 €

1 Disponible 6 jours 10360.5

0.10 €

1 Disponible 6 jours 10380.5

0.12 €

1 Disponible 6 jours 103100.5

0.17 €

1 Disponible 6 jours 10480.7

0.17 €

1 Disponible 6 jours 104100.7

0.20 €

1 Disponible 6 jours 104120.7

0.20 €

1 Disponible 6 jours 104140.7

0.45 €

1 Disponible 6 jours 106101

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

106121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Inviolable

Assistance technique