Tête cylindrique inviolable TRX I=3【1-500 pièces par conditionnement】

Tête cylindrique inviolable TRX I=3
  • Remise sur volume
· Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Hexalobular socket
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Application: Standard
· Thread: M3, M4, M5, M6
· Length (mm): 10, 14, 30
· Pitch (mm): 0.5, 0.7, 0.8, 1
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXPNHNDTPI3-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M5-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

0.14 €

1 Disponible 6 jours 103100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.20 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

115.37 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105140.8Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique