• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tête bombée à empreinte cruciforme, modèle S P=2【1,200-2,000 pièces par conditionnement】

Tête bombée à empreinte cruciforme, modèle S P=2
[Thread ridge type] Tap-Tight
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Washer Insert
[Sales unit] Box/package
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L (mm)] 6 8 10 12
[Surface treatment] Non-chrome black
[Color] Trivalent chromate non-chrome plating white, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Chromate plating, Black chromate, Nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDHNDSP2-ST3W-TPT3-6
CSPBDHNDSP2-ST3W-TPT3-8
CSPBDHNDSP2-ST3W-TPT4-8
CSPBDHNDSP2-STC-TPT3-8
CSPBDHNDSP2-STC-TPT3-10
CSPBDHNDSP2-STC-TPT3-12
CSPBDHNDSP2-STC-TPT4-6
CSPBDHNDSP2-STC-TPT4-8
CSPBDHNDSP2-STC-TPT4-10
CSPBDHNDSP2-STCNW-TPT3-10
CSPBDHNDSP2-STN-TPT3-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface

94.40 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036[Chrome trivalent] Trivalent blanc

58.86 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038[Chrome trivalent] Trivalent blanc

103.35 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Chrome trivalent] Trivalent blanc

76.92 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -38[Placage chrome] Placage chromé

67.06 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -310[Placage chrome] Placage chromé

93.36 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -312[Placage chrome] Placage chromé

97.68 €

1,600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -46[Placage chrome] Placage chromé

93.03 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -48[Placage chrome] Placage chromé

80.13 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -410[Placage chrome] Placage chromé

75.38 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310[Sans chrome] Placage chromé blanc

69.70 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Tap-Tight
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique