• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouchon à filetage conique - Lestage NPT (pour tuyaux américains)

Bouchon à filetage conique - Lestage NPT (pour tuyaux américains)
  • Remise sur volume
[Shape] Standard
[Mount hole shape] Hex hole
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Untreated plug
[Type] Sink plug
[Sales unit] Discrete (can be purchased single units) nominal thread designation (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
[Length (mm)] 6 7 9 10 12 14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSFP-1 1/4-SUS
NSFP-1/2-SUS
NSFP-1/4-SUS
NSFP-1/8-SUS
NSFP-1/16-SUS
NSFP-1-SUS
NSFP-1.5-SUS
NSFP-2-SUS
NSFP-3/4-SUS
NSFP-3/8-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (NPT/NPTF) Longueur
(mm)

71.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/419

17.96 €

1 Disponible 6 jours 101/212

13.11 €

1 Disponible 6 jours 101/410.3

8.53 €

1 Disponible 6 jours 101/87

6.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/166

38.66 €

1 Disponible 6 jours 10116.5

103.22 €

1 Disponible 6 jours 101 1/220

148.80 €

1 Disponible 6 jours 10222

20.81 €

1 Disponible 6 jours 103/414

11.95 €

1 Disponible 6 jours 103/810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Forme du trou de montage Six pans creux Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Textile Type à bouchon Bouchon à tête fraisée Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique