Goujons filetés / acier / filetage à droite / filetage à droite / 8.8, 10.9 / STNH-ST-M

Goujons filetés / acier / filetage à droite / filetage à droite / 8.8, 10.9 / STNH-ST-M
  • Remise sur volume
[Mount hole shape] None
[Basic shape] Stud bolt
[Material] Steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Nominal designation (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
[Length L (mm)] 32 40 50 63 80 100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STNH-ST-M6-32
STNH-ST-M6-50
STNH-ST-M6-63
STNH-ST-M6-80
STNH-ST-M8-160
STNH-ST-M10-80
STNH-ST-M12-63
STNH-ST-M12-160
STNH-ST-M14-63
STNH-ST-M14-100
STNH-ST-M14-250
STNH-ST-M16-63
STNH-ST-M16-125
STNH-ST-M20-80
STNH-ST-M20-125
STNH-ST-M20-160
STNH-ST-M20-200
STNH-ST-M20-250
STNH-ST-M20-315
STNH-ST-M20-400
STNH-ST-M24-200
STNH-ST-M36-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10632

3.21 €

1 6 jours 10650

2.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10663

4.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10680

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

108160

4.83 €

1 Jour même

Stock

101080

7.27 €

1 7 jours 101263

13.90 €

1 13 jours 1012160

8.64 €

1 7 jours 101463

11.58 €

1 6 jours 1014100

24.85 €

1 35 jours 1014250

9.31 €

1 Jour même

Stock

101663

17.16 €

1 7 jours 1016125

20.74 €

1 53 jours 102080

27.47 €

1 7 jours 1020125

34.47 €

1 6 jours 1020160

40.48 €

1 54 jours 1020200

46.44 €

1 7 jours 1020250

58.50 €

1 54 jours 1020315

77.76 €

1 7 jours 1020400

64.25 €

1 7 jours 1024200

115.86 €

1 7 jours 1036160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Oxydé noir Forme du trou de montage N/A
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Goujon à filetage intégral
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Assistance technique